HVTM-5N
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
4 - 19 | 7,3086 € |
20 - 39 | 6,9386 € |
40 - 79 | 6,5817 € |
80 + | 5,8548 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M6 x 1.0 |
---|---|
Diametro base | 19.1 mm |
Diametro base | 0.752 in |
Colore | Cromato |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 25.4 mm |
Lunghezza filetto | 1 in |
Altezza totale | 38.9 mm |
Altezza totale | 1.531 in |
Capacità di carico | 317.5 kg |
Capacità di carico | 317.5 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 15° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare