Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 60,8304 € |
4 - 19 | 53,36 € |
20 - 39 | 47,5237 € |
40 + | 44,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M24 x 3.0 |
---|---|
Diametro base | 102.0 mm |
Diametro base | 4.016 in |
Colore | Rame |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 108.0 mm |
Lunghezza filetto | 4.252 in |
Altezza totale | 156.0 mm |
Altezza totale | 6.142 in |
Capacità di carico | 9979.0 kg |
Capacità di carico | 9979.0 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 15° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare