Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 48,0236 € |
4 - 19 | 24,8104 € |
20 - 39 | 23,0342 € |
40 - 79 | 21,8182 € |
80 + | 19,6041 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M16 x 2.0 |
---|---|
Diametro base | 64.0 mm |
Diametro base | 2.52 in |
Colore | Rame |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 51.0 mm |
Lunghezza filetto | 2.008 in |
Altezza totale | 83.0 mm |
Altezza totale | 3.268 in |
Capacità di carico | 2721.5 kg |
Capacità di carico | 2721.5 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 15° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare