HVTM-20SS
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
4 - 19 | 38,3011 € |
20 - 39 | 36,3848 € |
40 - 79 | 34,4684 € |
80 + | 30,6356 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M12 x 1.75 |
---|---|
Diametro base | 48.0 mm |
Diametro base | 1.89 in |
Colore | Cromato |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 51.0 mm |
Lunghezza filetto | 2.008 in |
Altezza totale | 80.0 mm |
Altezza totale | 3.15 in |
Capacità di carico | 2267.9 kg |
Capacità di carico | 2267.9 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 15° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare