550103
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
8 + | 37,7909 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M12 |
---|---|
Diametro base | 60.0 mm |
Diametro base | 2.362 in |
Colore | Cromato |
Tipo base | Snodo in plastica |
Lunghezza filetto | 150.0 mm |
Lunghezza filetto | 5.906 in |
Altezza totale | 175.0 mm |
Altezza totale | 6.89 in |
Capacità di carico | 1250.0 kg |
Capacità di carico | 1250.0 kg |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Articolazione | 20° |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio temperato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare