Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0969 € |
5000 + | 0,0872 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro compatibile | 9.5 mm |
Diametro foro compatibile | 0.374 in |
Diametro foro | 9.5 mm |
Diametro foro | 0.374 in |
Diametro interno | 12.5 mm |
Diametro interno | 0.492 in |
Diametro totale | 17.0 mm |
Diametro totale | 0.669 in |
Altezza totale | 7.0 mm |
Altezza totale | 0.276 in |
Spessore pannello | 1.6 mm |
Spessore pannello | 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma siliconica |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 0.1159 EUR |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare