Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0867 € |
5000 + | 0,0781 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Diametro foro | 4.8 mm |
Diametro foro | 0.189 in |
Diametro interno | 7.7 mm |
Diametro interno | 0.303 in |
Diametro totale | 10.9 mm |
Diametro totale | 0.429 in |
Altezza totale | 4.8 mm |
Altezza totale | 0.189 in |
Spessore pannello | 0.8 mm |
Spessore pannello | 0.031 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma siliconica |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare