HGSR-2
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0861 € |
5000 + | 0,0775 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro compatibile | 3.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.118 in |
Diametro foro | 3.0 mm |
Diametro foro | 0.118 in |
Diametro interno | 8.0 mm |
Diametro interno | 0.315 in |
Diametro totale | 11.0 mm |
Diametro totale | 0.433 in |
Altezza totale | 6.2 mm |
Altezza totale | 0.244 in |
Spessore pannello | 0.7 mm |
Spessore pannello | 0.028 in |
Materiale (nome esteso) | Gomma siliconica |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 0.103 EUR |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare