470842
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
2000 - 9999 | 0,1037 € |
10000 - 19999 | 0,0974 € |
20000 - 29999 | 0,0913 € |
30000 + | 0,0852 € |
Tipo di adesivo | Gomma |
---|---|
Rimovibilità | Removable |
Lunghezza totale | 127.0 mm |
Lunghezza totale | 5 in |
Colore | Bianco |
Codice doganale | 3919908099 |
Forma | Rettangolare |
Diametro totale | 25.4 mm |
Diametro totale | 1 in |
Spessore totale | 1.6 mm |
Spessore totale | 0.063 in |
Larghezza totale | 25.4 mm |
Larghezza totale | 1 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare