Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 90,4169 € |
5 + | 81,3752 € |
Supporto adesivo | Pellicola |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side |
Colore | Trasparente |
Colore pellicola protettiva (liner) | Opaco |
Rimovibilità | One Side Permanent;One Side Removable |
Tipo pellicola protettiva (liner) | Finger Lift;Offset to the Right |
Spessore adesivo + supporto | 52.0 µm |
Spessore adesivo + supporto | 52.0 µm |
Spessore pellicola protettiva (liner) | 20.0 µm |
Spessore pellicola protettiva (liner) | 20.0 µm |
Larghezza pellicola protettiva (liner) | 15.0 mm |
Larghezza pellicola protettiva (liner) | 0.591 in |
Lunghezza totale | 8000 m |
Lunghezza totale | 26246.719 ft |
Diametro rotolo | 152.0 mm |
Diametro rotolo | 5.984 in |
Codice doganale | 3919101990 |
Lunghezza rotolo | 8000.0 m |
Lunghezza rotolo | 26246.719 ft |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare