Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 74,98 € |
10 - 19 | 67,482 € |
20 - 49 | 63,733 € |
50 - 99 | 59,984 € |
100 + | 56,235 € |
For slot width | 10.0 |
---|---|
Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
Colore maniglia | Nero |
Profondità minima di inserimento | 6.0 |
d1 | 5.5 |
h1 | 6.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 30.0 |
w2 | 10.0 |
Peso g | 95.0 |
W3 | 28.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Materiale | Zinco |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare