Menu Ricerca

Morsetto a scorrimento - per foro scanalato 5.5 50.0 30.0 Zinco

Il morsetto scorrevole per foro con scanalatura è perfetto per posizionare, bloccare, rilasciare e riposizionare rapidamente le barre scorrevoli nelle diverse applicazioni. La riga di lettura del morsetto scorrevole consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Questo viene fissato saldamente per offrire ulteriore stabilità. Resiste a temperature fino a 90 °C.
Codice articolo:

20190910

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 74,98 €
10 - 19 67,482 €
20 - 49 63,733 €
50 - 99 59,984 €
100 + 56,235 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

74,98 €

1 x 74,98 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
For slot width 10.0
Materiale maniglia Acciaio inossidabile
Colore maniglia Nero
Profondità minima di inserimento 3.0
d1 5.5
h1 3.0
h4 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 30.0
w2 10.0
Peso g 95.0
W3 28.0
Static load max. N 500.0
Materiale Zinco
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci