Menu Ricerca

Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento 16.0 M5 Poliammide

Il morsetto scorrevole per barra tonda piena è perfetto per posizionare, bloccare, rilasciare e riposizionare rapidamente le barre scorrevoli nelle diverse applicazioni. La riga di lettura consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Questo viene fissato saldamente per offrire ulteriore stabilità. Resiste a temperature fino a 90 °C.
Codice articolo:

20192136

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 68,41 €
10 - 19 61,569 €
20 - 49 58,1485 €
50 - 99 54,728 €
100 + 51,3075 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

68,41 €

1 x 68,41 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia Poliammide
Colore maniglia Arancione
d1 16.0
d2 M5
d3 6.0
h1 69.0
h4 26.0
h5 15.5
W1 34.0
w2 51.0
W3 12.5
W4 20.0
W5 15.0
W6 25.0
Allowable holding torque max. Nm 6.0
Allowable sliding torque max. Nm 500.0
Materiale Poliammide
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci