Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 64,45 € |
10 - 19 | 58,005 € |
20 - 49 | 54,7825 € |
50 - 99 | 51,56 € |
100 + | 48,3375 € |
Materiale maniglia | Poliammide |
---|---|
Colore maniglia | Nero |
d1 | 8.0 |
d2 | M4 |
d3 | 6.0 |
h1 | 48.5 |
h4 | 17.0 |
h5 | 15.5 |
W1 | 21.0 |
w2 | 36.0 |
W3 | 14.0 |
W4 | 20.0 |
W5 | 15.0 |
W6 | 25.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 3.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 400.0 |
Materiale | Poliammide |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare