Quantità | Prezzo unitario |
---|
Per binario | L1012.18 |
---|---|
h1 | 12.0 |
l1 | 17.0 |
w1 | 30.0 |
h2 | 4.2 |
h3 | 5.85 |
l2 | 11.0 |
w2 | 23.0 |
w3 | 9.0 |
d1 | M3 |
d2 | 8.0 |
Forza di tenuta kgf | 100.0 |
Coppia al Nm | 0.17 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare