20175887
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 2 | 220,48 € |
3 - 4 | 187,41 € |
5 - 9 | 176,38 € |
10 + | 165,36 € |
Per binario | L1010.12 |
---|---|
h1 | 13.0 |
l1 | 19.0 |
w1 | 27.0 |
h2 | 3.5 |
h3 | 7.15 |
l2 | 13.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.0 |
d1 | M3 |
d2 | 10.0 |
Forza di tenuta kgf | 150.0 |
Coppia al Nm | 0.35 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare