20175870
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 2 | 197,49 € |
3 - 4 | 167,87 € |
5 - 9 | 157,99 € |
10 + | 148,12 € |
Per binario | L1010.07 |
---|---|
h1 | 8.0 |
l1 | 12.0 |
w1 | 17.0 |
h2 | 2.0 |
h3 | 4.3 |
l2 | 8.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 7.0 |
d1 | M2 |
d2 | 6.0 |
Forza di tenuta kgf | 65.0 |
Coppia al Nm | 0.11 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare