20175856
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 2 | 208,88 € |
3 - 4 | 177,55 € |
5 - 9 | 167,10 € |
10 + | 156,66 € |
Per binario | L1010.09 |
---|---|
h1 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
w1 | 20.0 |
h2 | 2.7 |
h3 | 5.35 |
l2 | 11.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
d1 | M3 |
d2 | 8.0 |
Forza di tenuta kgf | 100.0 |
Coppia al Nm | 0.17 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare