Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 177,33 € |
5 - 9 | 168,46 € |
10 - 19 | 159,60 € |
20 + | 150,73 € |
Tipo ganascia | Smooth |
---|---|
d1 | 30.0 |
d2 | M8 |
Vite di comando d3 | M10x18 |
h1 | 29.0 |
h2 | 7.0 |
h3 min | 4.5 |
h3 opt | 7.5 |
h3 max | 10.8 |
h4 | 7.0 |
h5 +0.1|-0.1 | 30.0 |
l1 +0.1|-0.1 | 7.1 |
l2 | 7.5 |
r1 +0.1|-0.0 | 38.0 |
Peso g | 159.0 |
r2 +0.1|-0.0 | 30.0 |
r3 | 8.0 |
s1 | 3.8 |
w1 | 37.9 |
w2 | 29.9 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare