1472818
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 34,9452 € |
50 + | 23,4931 € |
Altezza sotto la barra | 23.5 mm |
---|---|
Altezza sotto la barra | 0.925 in |
Lunghezza totale | 93.0 mm |
Lunghezza totale | 3.661 in |
Forza di tenuta | 150.0 kg |
Forza di tenuta | 330.7 lbs |
Altezza totale | 62.0 mm |
Altezza totale | 2.441 in |
Tipo di barra | U-Bar |
Tipo base | Flanged |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare