Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 42,58 € |
10 - 19 | 38,32 € |
20 - 49 | 36,19 € |
50 + | 34,06 € |
Comprende | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 2.2 |
h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
Peso g | 54.0 |
l2 | 40.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.9 |
Corsa s1 | 2.9 |
Corsa s2 | 1.5 |
Corsa s3 | 1.4 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare