Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 31,28 € |
10 - 19 | 28,15 € |
20 - 49 | 26,59 € |
50 + | 25,02 € |
Comprende | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
h3 | 9.0 |
h4 | 1.5 |
h5 +0.1|-0.1 | 8.5 |
l1 | 12.0 |
Peso g | 17.0 |
l2 | 25.0 |
w3 | 8.2 |
Corsa s1 | 2.2 |
Corsa s2 | 1.1 |
Corsa s3 | 1.1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare