MWSET2-1-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1272 € |
5000 - 9999 | 0,1175 € |
10000 - 19999 | 0,1115 € |
20000 + | 0,1052 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rettangolare |
Diametro foro compatibile | 3.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.118 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 1.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.047 in |
Profondità | 4.1 mm |
Profondità | 0.160 in |
Altezza | 7.4 mm |
Altezza | 0.290 in |
Altezza interno | 2.9 mm |
Altezza interno | 0.114 in |
Larghezza interna | 6.7 mm |
Larghezza interna | 0.264 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 1.2 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.047 in |
Spessore massimo pannello | 1.2 mm |
Spessore massimo pannello | 0.047 in |
Larghezza totale | 9.1 mm |
Larghezza totale | 0.358 in |
Intervallo spessore pannello | 1.2 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.047 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Stile | 3 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare