MWSET1-1-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1178 € |
5000 - 9999 | 0,1088 € |
10000 - 19999 | 0,103 € |
20000 + | 0,0972 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rettangolare |
Diametro foro compatibile | 1.7 mm |
Diametro foro compatibile | 0.067 in |
Profondità | 2 mm |
Profondità | 0.080 in |
Altezza | 4.1 mm |
Altezza | 0.160 in |
Altezza interno | 0.9 mm |
Altezza interno | 0.035 in |
Larghezza interna | 4.8 mm |
Larghezza interna | 0.189 in |
Spessore massimo pannello | 1.7 mm |
Spessore massimo pannello | 0.067 in |
Larghezza totale | 7.0 mm |
Larghezza totale | 0.276 in |
Intervallo spessore pannello | 1.7 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.067 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | 2 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare