MWSEB-4-01A2-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1923 € |
5000 - 9999 | 0,1774 € |
10000 + | 0,1679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Adesivo |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rettangolare |
Diametro foro compatibile | 8.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.315 in |
Altezza | 9.2 mm |
Altezza | 0.362 in |
Altezza interno | 4.1 mm |
Altezza interno | 0.161 in |
Larghezza interna | 7.9 mm |
Larghezza interna | 0.311 in |
Larghezza totale | 10.7 mm |
Larghezza totale | 0.421 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare