MWSEB-3-19A2-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,099 € |
5000 - 9999 | 0,097 € |
10000 - 24999 | 0,0951 € |
25000 + | 0,0931 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Adesivo |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rettangolare |
Diametro foro compatibile | 6.6 mm |
Diametro foro compatibile | 0.26 in |
Altezza | 7.3 mm |
Altezza | 0.287 in |
Altezza interno | 3.0 mm |
Altezza interno | 0.118 in |
Larghezza interna | 6.4 mm |
Larghezza interna | 0.252 in |
Larghezza totale | 9.1 mm |
Larghezza totale | 0.358 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare