MWS-2-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2514 € |
5000 - 9999 | 0,2307 € |
10000 + | 0,2183 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rettangolare |
Diametro foro compatibile | 1.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.071 in |
Profondità | 2 mm |
Profondità | 0.080 in |
Altezza | 11.2 mm |
Altezza | 0.440 in |
Altezza interno | 8.5 mm |
Altezza interno | 0.335 in |
Larghezza interna | 4.3 mm |
Larghezza interna | 0.169 in |
Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
Spessore massimo pannello | 0.063 in |
Larghezza totale | 6.9 mm |
Larghezza totale | 0.272 in |
Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Stile | 1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare