MBHWSSE1-1-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,348 € |
5000 - 9999 | 0,3209 € |
10000 + | 0,3051 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Ad albero |
Materiale | PA |
Tipo sella | Foro cieco |
Diametro foro compatibile | 4.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.157 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 4.1 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.161 in |
Profondità | 9.7 mm |
Profondità | 0.382 in |
Altezza | 5.1 mm |
Altezza | 0.201 in |
Altezza interno | 2.8 mm |
Altezza interno | 0.11 in |
Larghezza interna | 12.5 mm |
Larghezza interna | 0.492 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 4.1 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.161 in |
Spessore massimo pannello | 4.1 mm |
Spessore massimo pannello | 0.161 in |
Larghezza totale | 17.0 mm |
Larghezza totale | 0.669 in |
Intervallo spessore pannello | 1.0 - 4.1 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.039 - 0.161 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare