066113710E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 13,0334 € |
100 + | 6,7869 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Cromato |
---|---|
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Tipo maniglia | Maniglia funzionante tramite utensile |
Intervallo di serraggio | 13.5 mm |
Intervallo di serraggio | 0.531 in |
Larghezza foro di montaggio | 14.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.559 in |
Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
Tipo chiave | Chiave triangolare di 7,0 mm |
Orientamento montaggio | Universale |
Comprende | No Includes |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare