KSM8----N6--5A0
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
40 - 399 | 1,0884 € |
400 - 1199 | 0,5182 € |
1200 + | 0,4397 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro mozzo | 15.0 mm |
---|---|
Diametro mozzo | 0.591 in |
Altezza mozzo | 3.6 mm |
Altezza mozzo | 0.142 in |
Diametro manopola | 25.4 mm |
Diametro manopola | 1 in |
Altezza manopola | 10.4 mm |
Altezza manopola | 0.409 in |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 1.3019 EUR |
Dimensioni filettatura | M8 |
Finitura | Senza finitura |
Materiale inserto | Alluminio |
Tipo inserto | Foro passante |
Colore manopola | Black |
Materiale manopola | Acetale |
Materiale del perno | Non applicabile |
Codice doganale | 3926300090 |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare