KSM5----N4--5A0
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 499 | 0,9015 € |
500 - 4999 | 0,4292 € |
5000 + | 0,3782 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro mozzo | 10.7 mm |
---|---|
Diametro mozzo | 0.421 in |
Altezza mozzo | 2.0 mm |
Altezza mozzo | 0.079 in |
Diametro manopola | 16.0 mm |
Diametro manopola | 0.63 in |
Altezza manopola | 6.4 mm |
Altezza manopola | 0.252 in |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 1.0782 EUR |
Dimensioni filettatura | M5 |
Finitura | Senza finitura |
Materiale inserto | Alluminio |
Tipo inserto | Foro passante |
Colore manopola | Black |
Materiale manopola | Acetale |
Materiale del perno | Non applicabile |
Codice doganale | 3926300090 |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare