KSM3----N2--5A0
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 499 | 0,4315 € |
500 - 12499 | 0,2054 € |
12500 + | 0,1845 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro mozzo | 9.1 mm |
---|---|
Diametro mozzo | 0.358 in |
Altezza mozzo | 1.5 mm |
Altezza mozzo | 0.059 in |
Diametro manopola | 9.7 mm |
Diametro manopola | 0.382 in |
Altezza manopola | 5.8 mm |
Altezza manopola | 0.228 in |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 0.5162 EUR |
Dimensioni filettatura | M3 |
Finitura | Senza finitura |
Materiale inserto | Alluminio |
Tipo inserto | Foro passante |
Colore manopola | Black |
Materiale manopola | Acetale |
Materiale del perno | Non applicabile |
Codice doganale | 3926300090 |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare