MLO-2
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 6,8908 € |
5 + | 6,2017 € |
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Diametro manopola | 51.6 mm |
Diametro manopola | 2.031 in |
Altezza manopola | 38.1 mm |
Altezza manopola | 1.5 in |
Diametro stelo | 19.1 mm |
Diametro stelo | 0.752 in |
Lunghezza filetto | 11.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.433 in |
Colore | Nero |
Codice doganale | 3926300090 |
Stile manopola | Tondo a fungo |
Tipo di montaggio | Threaded Insert |
Materiale manopola | Fenolico |
Metodo di montaggio | Estremità a cono singola maschio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare