Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
2 - 9 | 45,1426 € |
10 - 19 | 42,8765 € |
20 - 39 | 40,6242 € |
40 + | 36,1196 € |
Colore | Natural |
---|---|
Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
Forma maniglia | U |
Stile maniglia | Barra ovale |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Distanza foro di montaggio | 160.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 6.299 in |
Altezza totale | 51.0 mm |
Altezza totale | 2.008 in |
Larghezza totale | 20.0 mm |
Larghezza totale | 0.787 in |
Lunghezza filetto | 13.5 mm |
Lunghezza filetto | 0.531 in |
Dimensioni filettatura | M6 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare