Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 47,7932 € |
10 - 19 | 45,4089 € |
20 + | 43,0112 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale (nome esteso) | Nylon caricato a vetro |
---|---|
Materiale maniglia | PA |
Forma maniglia | Rettangolare |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Distanza centro foro di montaggio | 80.0 mm |
Distanza centro foro di montaggio | 80.0 mm |
Lunghezza totale | 154.0 mm |
Lunghezza totale | 6.063 in |
Tipo cerniera | Rotazione a 180 gradi |
Codice doganale | 3926909790 |
Finitura maniglia | Senza finitura |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Dimensioni filettatura | M6 |
Larghezza totale | 18.0 mm |
Larghezza totale | 0.709 in |
Distanza fori di fissaggio da sinistra in basso a destra | 80.0 mm |
Distanza fori di fissaggio da sinistra in basso a destra | 3.15 in |
Altezza totale | 77.0 mm |
Altezza totale | 3.031 in |
Lunghezza filetto | 30.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.181 in |
Colore maniglia | Nero |
Distanza fori di fissaggio da destra in alto a destra in basso | 80.0 mm |
Distanza fori di fissaggio da destra in alto a destra in basso | 3.15 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare