Menu Ricerca

Maniglia a trazione 152.0 mm PA 6 caricata al 30% con fibra di vetro Nero

Maniglia a trazione in plastica con foro passante anteriore svasato, progettata per porte, armadi e altri mobili. Consente l'uso di viti o bulloni per un fissaggio sicuro alla superficie di destinazione. Resistente alla corrosione e agli urti. Nero, realizzato con il 30% di PA 6 GFR.
Codice articolo:

1861

1054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 3,8012 €
25 - 249 1,9206 €
250 + 1,5337 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

19,01 €

5 x 3,8012 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile maniglia A ponte
Tipo di montaggio Installazione frontale a foro svasato passante
Larghezza base 25.0 mm
Lunghezza maniglia 173.0 mm
Distanza foro di montaggio 152.0 mm
Altezza totale 53.5 mm
Lunghezza totale 167.0 mm
Diametro filetto 6.2 mm
Finitura maniglia Senza finitura
Materiale maniglia PA 6 caricata al 30% con fibra di vetro
Forma maniglia Barra rettangolare
Colore maniglia Nero
Standard DIN-EN ISO 1043-1
Specifiche DIN-EN ISO 1043-1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci