387500
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 32,3833 € |
20 + | 15,4206 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Distanza centro foro di montaggio | 500.0 mm |
Distanza centro foro di montaggio | 500.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 8.5 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.335 in |
Distanza foro di montaggio | 16.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 0.63 in |
Altezza totale | 107.0 mm |
Altezza totale | 4.213 in |
Lunghezza totale | 532.0 mm |
Lunghezza totale | 20.945 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 30% con fibra di vetro; acciaio |
Colore maniglia | Nero |
Materiale maniglia | Acciaio |
Forma maniglia | Barra tonda |
Stile maniglia | Maniglia di appiglio a ponte |
Standard | DIN-EN ISO 1043-1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare