110000169916
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,7952 € |
50 + | 6,5964 € |
Diametro foro di montaggio | 8.0 mm |
---|---|
Diametro foro di montaggio | 0.315 in |
Distanza foro di montaggio | 20.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 0.787 in |
Altezza totale | 55.0 mm |
Altezza totale | 2.165 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata con il 30% di fibra di vetro |
Colore maniglia | Nero |
Materiale maniglia | Nylon |
Forma maniglia | Barra tonda |
Stile maniglia | Impugnatura quadrata/barra rettangolare |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare