Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 24 | 39,3668 € |
25 - 49 | 37,4185 € |
50 + | 35,4425 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Grigio |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Stile maniglia | Braccio angolato |
Tipo di montaggio | Threaded Insert |
Diametro base | 32.0 mm |
Diametro base | 1.26 in |
Altezza base | 25.0 mm |
Altezza base | 0.984 in |
Altezza totale | 52.0 mm |
Altezza totale | 2.047 in |
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Lunghezza maniglia | 94.5 mm |
Lunghezza maniglia | 3.72 in |
Dimensioni filettatura | M16 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare