Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 24 | 19,3725 € |
25 - 49 | 18,3914 € |
50 - 99 | 17,4242 € |
100 + | 15,4759 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Grigio |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Stile maniglia | Braccio angolato |
Tipo di montaggio | Threaded Insert |
Diametro base | 20.0 mm |
Diametro base | 0.787 in |
Altezza base | 15.0 mm |
Altezza base | 0.591 in |
Altezza totale | 32.0 mm |
Altezza totale | 1.26 in |
Lunghezza filetto | 15.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.591 in |
Lunghezza maniglia | 59.5 mm |
Lunghezza maniglia | 2.343 in |
Dimensioni filettatura | M10 |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare