Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 21,0997 € |
50 - 99 | 16,8714 € |
100 + | 15,4068 € |
Materiale manopola | PA |
---|---|
Materiale manopola (nome esteso) | 30% fibra di vetro |
Diametro corpo | 36.0 mm |
Diametro corpo | 1.417 in |
Altezza corpo | 28.0 mm |
Altezza corpo | 1.102 in |
Profondità foro | 5.0 mm |
Profondità foro | 0.197 in |
Lunghezza totale | 134.5 mm |
Lunghezza totale | 5.295 in |
Numero di bracci | 1 |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare