Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 14,8126 € |
50 - 99 | 11,8556 € |
100 - 199 | 10,8054 € |
200 + | 10,0593 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale manopola | Tecnopolimero caricato con fibra di vetro |
---|---|
Materiale manopola (nome esteso) | 30% fibra di vetro |
Materiale albero | Tecnopolimero |
Diametro corpo | 33.0 mm |
Diametro corpo | 1.299 in |
Altezza corpo | 25.0 mm |
Altezza corpo | 0.984 in |
Profondità foro | 10.0 mm |
Profondità foro | 0.394 in |
Lunghezza totale | 84.5 mm |
Lunghezza totale | 3.327 in |
Numero di bracci | 1 |
Dimensione massima foro | 10.0 mm |
Dimensione massima foro | 0.394 in |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare