1340334
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 16,07 € |
50 - 99 | 12,8643 € |
100 - 199 | 11,7313 € |
200 + | 10,9298 € |
Materiale manopola | PA |
---|---|
Materiale manopola (nome esteso) | 30% fibra di vetro |
Diametro corpo | 36.0 mm |
Diametro corpo | 1.417 in |
Altezza corpo | 28.0 mm |
Altezza corpo | 1.102 in |
Profondità foro | 10.0 mm |
Profondità foro | 0.394 in |
Lunghezza totale | 104.0 mm |
Lunghezza totale | 4.094 in |
Numero di bracci | 1 |
Dimensioni filettatura | M10 |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare