Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 11,3474 € |
5 - 9 | 10,3158 € |
10 - 19 | 9,378 € |
20 + | 8,5255 € |
Lunghezza totale | 72.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 2.835 in |
Diametro albero | 8.1 mm |
Diametro albero | 0.319 in |
Dimensioni filettatura | M6 x 1.0 |
Materiale albero | Acciaio |
Lunghezza manopola | 30.0 mm |
Lunghezza manopola | 1.181 in |
Larghezza manopola | 20.0 mm |
Larghezza manopola | 0.787 in |
Lunghezza filetto | 9.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.354 in |
Rivestimento | Levigato all'ossido nero |
Colore | Nero |
Stile maniglia | Manopola conica |
Materiale inserto | Ottone |
Materiale manopola | Plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare