Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 30,7856 € |
5 - 9 | 27,0049 € |
10 - 19 | 24,0512 € |
20 + | 22,3084 € |
Lunghezza totale | 268.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 10.551 in |
Diametro albero | 16.0 mm |
Diametro albero | 0.63 in |
Dimensioni filettatura | M14 x 2.0 |
Materiale albero | Acciaio |
Lunghezza manopola | 90.0 mm |
Lunghezza manopola | 3.543 in |
Larghezza manopola | 27.9 mm |
Larghezza manopola | 1.098 in |
Lunghezza filetto | 18.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.709 in |
Rivestimento | Levigato all'ossido nero |
Colore | Nero |
Stile maniglia | Maniglia rotonda |
Materiale inserto | Ottone |
Materiale manopola | Plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare