Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 25,9379 € |
5 - 9 | 22,7525 € |
10 - 19 | 20,2639 € |
20 + | 18,7955 € |
Lunghezza totale | 176.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 6.929 in |
Diametro albero | 14.0 mm |
Diametro albero | 0.551 in |
Dimensioni filettatura | M12 x 1.75 |
Materiale albero | Acciaio |
Lunghezza manopola | 80.0 mm |
Lunghezza manopola | 3.15 in |
Larghezza manopola | 25.4 mm |
Larghezza manopola | 1 in |
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Rivestimento | Levigato all'ossido nero |
Colore | Nero |
Stile maniglia | Maniglia rotonda |
Materiale inserto | Ottone |
Materiale manopola | Plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare