Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 18,8825 € |
5 - 9 | 16,5636 € |
10 - 19 | 14,7519 € |
20 + | 13,6829 € |
Lunghezza totale | 91.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 3.583 in |
Diametro albero | 10.0 mm |
Diametro albero | 0.394 in |
Dimensioni filettatura | M8 x 1.25 |
Materiale albero | Acciaio |
Lunghezza manopola | 50.0 mm |
Lunghezza manopola | 1.969 in |
Larghezza manopola | 20.3 mm |
Larghezza manopola | 0.799 in |
Lunghezza filetto | 11.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.433 in |
Rivestimento | Levigato all'ossido nero |
Colore | Nero |
Stile maniglia | Maniglia rotonda |
Materiale inserto | Ottone |
Materiale manopola | Plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare