Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 26,7218 € |
5 - 9 | 23,4402 € |
10 - 19 | 20,8764 € |
20 + | 19,3636 € |
Lunghezza totale | 268.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 10.551 in |
Diametro albero | 16.0 mm |
Diametro albero | 0.63 in |
Dimensioni filettatura | M14 x 2.0 |
Materiale albero | Acciaio |
Lunghezza manopola | 53.1 mm |
Lunghezza manopola | 2.091 in |
Larghezza manopola | 35.0 mm |
Larghezza manopola | 1.378 in |
Lunghezza filetto | 18.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.709 in |
Rivestimento | Levigato all'ossido nero |
Colore | Nero |
Stile maniglia | Manopola conica |
Materiale inserto | Ottone |
Materiale manopola | Plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare