Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 19,5794 € |
5 - 9 | 17,7994 € |
10 - 19 | 16,1813 € |
20 + | 14,7102 € |
Lunghezza totale | 216.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 8.504 in |
Diametro albero | 14.0 mm |
Diametro albero | 0.551 in |
Dimensioni filettatura | M12 x 1.75 |
Materiale albero | Acciaio |
Lunghezza manopola | 53.1 mm |
Lunghezza manopola | 2.091 in |
Larghezza manopola | 35.0 mm |
Larghezza manopola | 1.378 in |
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Rivestimento | Levigato all'ossido nero |
Colore | Nero |
Stile maniglia | Manopola conica |
Materiale inserto | Ottone |
Materiale manopola | Plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare