Menu Ricerca

Leva del cambio 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

Long Tapered Knob Gear Lever has a 0.47 mm diameter steel shaft with 1.5 mm threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo:

WGL-115

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 19,3598 €
5 - 9 16,9823 €
10 - 19 15,1248 €
20 + 14,0288 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,36 €

1 x 19,3598 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 174.0 mm
Diametro albero 12.0 mm
Dimensioni filettatura M10 x 1.5
Materiale albero Acciaio
Lunghezza manopola 46.0 mm
Larghezza manopola 30.0 mm
Lunghezza filetto 14.0 mm
Rivestimento Levigato all'ossido nero
Colore Nero
Stile maniglia Manopola conica
Materiale inserto Ottone
Materiale manopola Plastica

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci